Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19")

Produktové číslo: DK 5302.202

S výřezem 390 x 40 mm (2 U) nebo 390 x 20 mm (1 U) s kartáčovou vložkou, s možností montáže kabelových třmenů.

Produktové číslo:
DK 5302.202
Výhody
Pro zvětšení kabelové průchodky lze jednoduše vzájemně kombinovat dva panely
Oblasti použití
K uzavření kabelového vedení a současného kabelového vedení v prostoru montáže v 1 U, 482,6 mm (19") montážní standard
Materiál
Ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu
Vlákna kartáčové lišty: plast PA6, bez obsahu halogenu
Upevňovací korpus kartáčové lišty: plast PVC, obsahující halogeny
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 9005
Montážní výřez
Šířka:390 mm
Výška:30 mm
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly
1 U
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,2 kg
Brutto hmotnost
0,243 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
null
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177952874
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Kabelový vstup s kartáčem pro 19", 1 U, RAL 9005