Káblová trasa

Obj. č.: TX 5502141

Cable route for Rittal TX colocation racks. For vertical cable routing and strain relief, with integral multi-functional holes.

Obj. č.:
TX 5502141
Výhody
Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia
Alternatívne je možné priskrutkovať
Integrované multifunkčné dierovanie na upevnenie prvkov vedenia káblov
Integrované upevňovacie dierovanie na fixáciu jednotiek PDU v rastri 7 U v otvoroch v tvare kľúčovej dierky
Materiál
Oceľový plech
Povrch
s nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Výškové moduly
52 U
Vhodné pre
Typ skrine: TX Colocation Rack
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
15,13 null
Číslo colnej sadzby
85389099
EAN
4028177971653
Popis výrobku
TX Colo PDU/cable tray, 52 U, RAL 9005