Extension kit for system support VX IT

Obj. č.: IT 5502137

The extension kit supports the assembly of additional mounting levels above network and server racks in conjunction with the system support for VX IT.

Klietková matica pre všetky 19-" skriňové systémy

Klietková matica pre všetky 19-" skriňové systémy

Klietková matica pre všetky 19-" skriňové systémy

Klietková matica pre všetky 19-" skriňové systémy

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

Upevňovacie skrutky

Upevňovacie skrutky

Upevňovacie skrutky

Upevňovacie skrutky

Upevňovacie skrutky

Montážna doštička

Montážna doštička

Servisná zásuvka na upevnenie na rám skrine

Rozbočovacia krabica s multifunkčným uholníkom

Montážne jednotky CMC III

Montážna doska pre AX

Lišta na mechanické uchytenie káblov Profil tvaru C, pre montážne dosky, pre VX, TS, VX SE, TP

Lišta na mechanické uchytenie káblov Profil tvaru C, pre montážne dosky, pre VX, TS, VX SE, TP

Energy-Box, 482,6 mm (19'')

Profilové lišty, palcové prevedenie pre FlatBox

Obj. č.:
IT 5502137
Výhody
Mounting busbars for power distribution above a bayed enclosure suite.
Installation of pipeline systems for transporting cooling or extinguishing media
Integration of IT monitoring systems such as sensors and control units.
Simple extension of the system support to create additional mounting levels for cable support systems.
Up to two extension units may be fitted on top of one another.
Nekonečné možnosti rozšírenia vďaka rozsiahlemu a ľahko inštalovateľnému systémovému príslušenstvu
Materiál
Oceľový plech
Povrch
s nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
2 system supports per enclosure for mounting on both sides.
Rozmery
Šírka: 29,5 mm
Výška: 399 mm
Hĺbka: 960 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
4 kg
Brutto hmotnosť
4,84 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
Popis výrobku
Extension kit for system support VX IT, WHD: 29.5 x 399 x 960 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035
Na stiahnutie
Instructions