- Obj. č.:
- DK 5302046
- Prevedenie
- pre 19" profilovú lištu VX IT dynamic
- Výhody
- Jednoduchá montáž bez použitia náradia vďaka priamemu zacvaknutiu do 19" profilovej lišty
- Materiál
- plast podľa normy UL 94-V0
Plast PA6, bez obsahu halogénu
- Farba
- RAL 9005
- Možnosti montáže
- Montáž k profilovej lište je možná spredu aj zo strany k profilovým lištám vpredu a vzadu
- Poznámka
- Je možné vedenie káblov v kombinácii s ventilačnými usmerňovacími plechmi
- Rozmery
- Šírka: 25 mm
Dĺžka: 261 mm
- Výškové moduly
- 6 U
- Balenie
- 14 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,652 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,677 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177962965
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
-
Káblový hák, 6 U, pre VX IT 19" profilovú lištu Dynamic, pre štruktúrované vedenie káblov, na 19" montážnej rovine postupne po 1 HU. Plast podľa UL 94-V0