- Obj. č.:
- DK 7255035
- Materiál
- Panel: ocelový plech
Třmen: polykarbonát
Třmen: polykarbonát - Rozsah dodávky
- Ranžírovací panel
Třmen pro vedení kabelů (volně přiložen) - Poznámka
- U uvedených rozměrů se jedná o vnější rozměry.
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Rozměry třmenu
- null: 95 mm
null: 50 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,43 kg
- Brutto hmotnost
- 0,511 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177187221
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604