Káblový kanál pre TS IT

Obj. č.: DK 5502101

Cable duct with removable duct cover hinged on both sides.

Obj. č.:
DK 5502101
Výhody
Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia
Vysoká hustota prvkov vďaka vedeniu káblov s ohľadom na počet U
Možné radové prepojenie zadnou stranou k sebe
Káblový kanál je možné použiť ako prepážku na oddelenie studeného a teplého vzduchu v kryte uličky pre studený vzduch.
Káblové priechodky môžu byť osadené komponentmi montážneho štandardu 1 U.
Materiál
Oceľový plech
plast podľa normy UL 94-HB
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane krytu a upevňovacieho materiálu
Vrátane 4 držiakov káblových rezerv
Možnosti montáže
V TS IT s profilovými lištami 482,6 mm (19") s výškou 2200 mm
V TS IT s montážnym rámom 482,6 mm (19") s výškou 2000 mm
V dátume racku s montážnou výškou 45 U
Výškové moduly
42 U
Rozmery
Šírka: 95 mm
Výška: 1.866 mm
Hĺbka: 150 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
8,46 kg
Brutto hmotnosť
8,86 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177814448
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Popis výrobku
DK Cable duct, 42 U, for TS IT, Height 2000 mm: with mountingframe, Height 2200 mm: with profiles
Na stiahnutie
Quick guide
Dokumentácia
Technical details