Kompletní systém CAT 6 pro Network Cable Organizer

Obj. č.: DK 7044110

Kompletní systém Network Cable Organizer přináší revoluci do strukturované kabeláže ve všech síťových rozváděčích od hloubky 800 mm. Nadměrné délky kabelů, ať už se jedná o CAT 6 nebo optické kabely, jsou jednoduše zataženy zpět pomocí pružiny.

Obj. č.:
DK 7044110
Výhody
Menší změť kabelů – díky tomu žádné omezení cirkulace vzduchu v prostoru síťových switchů
Vždy správná délka: nadměrné délky kabelů, ať už se jedná o CAT 6 nebo optické vlnovody, se jednoduše stáhnou tahem pružiny
Každý kabel je 100% testován a dodává se s příslušným protokolem o měření
Přístup zpředu – proto také ideální pro dovybavení v rozváděčích od hloubky 800 mm
Technické údaje
Kabel CAT 6 STP
2x zástrčky RJ 45 pro každý kabel
stíněná zástrčka RJ 45 s pozlacenými piny
Využitelná délka kabelu u každé kazety: 1,6 m
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% měď, 250 MHz
Oblasti použití
Možnost použití ve všech síťových rozváděčích od hloubky 800 mm
Popis funkce
Upevnění v přední a zadní 19" rovině
Materiál
Montážní rám: ocelový plech
Kazety: Nerez ocel, plast (POM)
Barva
Montážní rám: RAL 9005
Kabel: černá
Rozsah dodávky
Kompletní systém CAT 6
24 kazet CAT 6
Montážní sada
Včetně upevňovacího materiálu
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
Rozměry
Šířka: 450 mm
Výška: 44 mm
Hloubka: 600 mm
Rozsah provozních teplot
10 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
95 %
Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)
10 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
11,5 kg
Brutto hmotnost
12 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177917217
ECLASS 8.0
27189265
Popis výrobku
Network Cable Organizer Complete CAT 6 system
Na stiahnutie
Návod