Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 14. 12. 2021
Kompletní systém CAT 6 pro Network Cable Organizer
Obj. č.: DK 7044150
Kompletní systém Network Cable Organizer přináší revoluci do strukturované kabeláže ve všech síťových rozváděčích od hloubky 800 mm. Nadměrné délky kabelů, ať už se jedná o CAT 6 nebo optické kabely, jsou jednoduše zataženy zpět pomocí pružiny.
- Obj. č.:
- DK 7044150
- Výhody
- Menší změť kabelů – díky tomu žádné omezení cirkulace vzduchu v prostoru síťových switchů
- Vždy správná délka: nadměrné délky kabelů, ať už se jedná o CAT 6 nebo optické vlnovody, se jednoduše stáhnou tahem pružiny
- Každý kabel je 100% testován a dodává se s příslušným protokolem o měření
- Přístup zpředu – proto také ideální pro dovybavení v rozváděčích od hloubky 800 mm
- Technické údaje
- Kabel CAT 6 STP
- 2x zástrčky RJ 45 pro každý kabel
- stíněná zástrčka RJ 45 s pozlacenými piny
- Využitelná délka kabelu u každé kazety: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% měď, 250 MHz
- Oblasti použití
- Možnost použití ve všech síťových rozváděčích od hloubky 800 mm
- Popis funkce
- Upevnění v přední a zadní 19" rovině
- Materiál
- Montážní rám: ocelový plech
Kazety: Nerez ocel, plast (POM) - Barva
- Montážní rám: RAL 9005
Kabel: zelená - Rozsah dodávky
- Kompletní systém CAT 6
24 kazet CAT 6
Montážní sada
Včetně upevňovacího materiálu - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Rozměry
- Šířka: 450 mm
Výška: 44 mm
Hloubka: 600 mm - Rozsah provozních teplot
- 10 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 95 %
- Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)
- 10 %
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177917255
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Popis výrobku
- Network Cable Organizer Complete CAT 6 system
- Na stiahnutie
- Návod