Lišta na mechanické uchytenie káblov Uhlový profil pre VX, TS, VX SE, AX, PC, systém podstavca VX

Obj. č.: VX 8619430

For strain relief with cable entry. Depth-variable mounting on a 25 mm pitch pattern on the horizontal enclosure section or in the base/plinth.

Obj. č.:
VX 8619430
Materiál
Oceľ
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže VX
V skrini šírky 1000 mm, v podstavci
Možnosti montáže VX SE
V skrini šírky 1000 mm, v podstavci
Možnosti montáže AX
V skrini šírky 1000 mm, v kombinácii s lištami pre vnútorné vybavenie AX a podlahovou montážnou lištou AX
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele
V šírke rozvádzača 1000 mm
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 1000 mm, in conjunction with holder/spacer
Installation options for VX base/plinth, stainless steel
In base/plinth width 1000 mm, in conjunction with one M8 nut
AX base/plinth installation options
In base/plinth width 1000 mm
Vhodné pre
Systém podstavca AX
Systém podstavca VX
Podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ
Rozmery
Dĺžka: 954 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX SE
AX
CX one-piece console
Šírka: = 1.000 mm
Vhodné pre šírku
= 1 000 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
5 kg
Brutto hmotnosť
5,14 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177921955
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
VX káblová svorka uhlový profil, pre Š: 1000 mm
Na stiahnutie
Info sheet