- Obj. č.:
- DK 7827310
- Materiál
- Kabelový kanál: ocelový plech, s nástřikem
Prvky pro vedení kabelů: plast
Čelní kryt: hliník, stříkaný
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně čelního krytu se závěsy
Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Při použití kanálu ve spojení s 19“ montážním rámem a TS 8 není k dispozici vnitřní montážní rovina v oblasti kabelového kanálu. V kanálu se dají navíc upevnit kabelové držáky pro uchycení kabelových rezerv a pro systémové přesměrování kabelů.
- Rozměry
- Šířka: 95 mm
Hloubka: 235 mm
- Výškové moduly
- 24 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,7 kg
- Brutto hmotnost
- 5,3 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177597693
- ECLASS 8.0
- 27400604