Varna napeljava kablov s kabelskimi uvodnicami in konektorskimi uvodnicami. Nameščena namesto standardnih plošč z uvodnicami.
- Obj. č.:
- SZ 8800100
- Popis výrobku
- Bezpečné zavedení kabelu ve spojení s vodicími kabelovými průchodkami, konektorovými průchodkami. Montuje se namísto standardních podlahových plechů.
- Výhody
- Zvláště vhodné zejména pro kabely s různými průřezy
- Díky symetrické konstrukci skříně lze plechy pro zavádění kabelů, jež mají odpovídající rozměry, obdobně jako podlahové plechy vložit také na hloubku skříně, vpravo a vlevo
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Počet výřezů
- 4
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS: = 1.000 mm
Typ skříně: SE - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,708 kg
- Brutto hmotnost
- 1,907 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177212480
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS Plechy pro zavedení kabelů, pro TS, SE a PC skříně, pro šířku 1000 mm