Zaščita priključka

Obj. č.: SZ 4311000

Primerno za kable s premerom od 8 do 36 mm.

Obj. č.:
SZ 4311000
Popis výrobku
Vhodné pro průměr kabelu od 8 do 36 mm.
Materiál
Vnější opláštění: polypropylén s opláštěním termoplastickým elastomerem
Těsnění: pórovitá pryž
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Typ skříně: VX SE
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55 při správné montáži
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,3 kg
Brutto hmotnost
0,381 kg
Číslo celní sazby
39173900
EAN
4028177150263
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Popis výrobku
SZ Průchodkové vložky pro konektory ø 8-36 mm
Na stiahnutie
Informační leták