Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 31. 1. 2021
- Obj. č.:
- SZ 5001229
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: TP: = 1.200 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,56 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,66 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177523333
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- CM plech pre vedenie káblov, pre CM, Top-Pult System, pre Š: 1200 mm