Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2017
Plechy pro zavedení kabelů pro montáž do univerzálních pultů TP
Obj. č.: SZ 4321700
Bezpečné zavedení kabelu ve spojení s vodicími kabelovými průchodkami, konektorovými průchodkami. Montuje se namísto standardních podlahových plechů.
- Obj. č.:
- SZ 4321700
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně distančního plechu
Včetně upevňovacího materiálu
Včetně distančního plechu - Poznámka k obj. č.
- Včetně distančního plechu
- Vhodné pro
- Typ skříně: Univerzální pult TP: = 800 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,194 kg
- Brutto hmotnost
- 1,393 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177098824
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Plech pro vedení kab.ES š800 8výř. 2ks