Za kabelske uvodnice in konektorske uvodnice se lahko zamenjajo segmenti serijsko dostavljenih deljenih osnovnih plošč.
- Obj. č.:
- VX 8619802
- Popis výrobku
- Pro kabelové a konektorové průchodky místo dílů dělených podlahových plechů, které jsou součástí standardního vybavení.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Počet výřezů
- 5
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX: = 1.000 mm
Typ skříně: VX SE - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55 v kombinaci s kabelovou průchodkovou vložkou nebo průchodkovou vložkou pro konektory
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,708 kg
- Brutto hmotnost
- 1,78 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177921030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX Plech pro zavedení kabelů, šířka: 1000 mm
- Na stiahnutie
- Informační leták