Profil se namesti neposredno na uvodnice. Na ta način se lahko kabli pri namestitvi montažne plošče v sprednjem položaju napeljejo neposredno na tirnico kabelskih objemk brez velikih polmerov upogibanja. V kombinaciji s tirnico za kabelske objemke to omogoča optimalno prilagoditev med kabelskim vhodom in montažno ploščo.
- Obj. č.:
- VX 8618803
- Výhody
- Snadná montáž
- Dosednutí na celé ploše
- Vysoký stupeň utěsnění kabelů zavedených do skříně.
- Oblasti použití
- K nasazení na podlahové plechy
- Materiál
- Tvrdé PVC
Nehořlavé, samozhášecí
Teplotní odolnost do +60 °C
Těsnění: PU pěna
Průřez: 30 x 25 mm - Rozsah dodávky
- Nástrčných profilů, včetně elastických svěrných profilů
- Poznámka
- Pro každé místo zavedení kabelů jsou potřeba dva kusy
- Od šířky skříně 1000 mm je otvor v podlaze rozdělen do dvou částí. Lze použít dvě místa pro zavedení kabelů (vlevo/vpravo).
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX: = 1.200 mm
Typ skříně: VX SE
Typ skříně: Spodní díl pultu CX
Typ skříně: Stojanový pult CX - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,28 kg
- Brutto hmotnost
- 0,313 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177922778
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- VX Profil k zavedení kabelů, středový, šířka 1200 mm
- Na stiahnutie
- Informační leták