Aretácia otočného rámu

Obj. č.: SR 1980200

Secures the swing frame in the open position.

Obj. č.:
SR 1980200
Prevedenie
s pántami 180°
Možnosti montáže
Montáž pri veľkých otočných rámoch: dole na skrini (s bezpečnostným blokovaním pri 160°)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,585 kg
Brutto hmotnosť
0,6 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177013254
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
Aretácia otočného rámu SR, so 180° pántami
Na stiahnutie
Instructions