Kluzná lišta pro otočný rám

Obj. č.: SR 7063000

K podepření těžkých vestavných 19" komponent v otočném rámu.

Obj. č.:
SR 7063000
Popis výrobku
K podepření těžkých elektronických zásuvných modulů, 482,6 mm (19") v otočném rámu.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Zatížitelnost
50 kg, statická zátěž
Poznámka k obj. č.
Boční výška profilu 72 mm
Kontaktní plocha
Šířka: 55 mm
Hloubka: 152 mm
For slide-in equipment with installation depth
< 190 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,486 kg
Brutto hmotnost
0,583 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177123779
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Vodící lišty - montáž do