Montážní sada pro otočný rám, velký, s krycím plechem

Obj. č.: SR 1997835

Pro montáž otočného rámu, velkého, s krytem.

Obj. č.:
SR 1997835
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
Úhel otevření
180°
Možnosti montáže
Na otočném rámu 19" roviny, po stranách
Na otočném rámu 19" roviny, uprostřed
Zatížitelnost (statická)
1 200 N
Note to permissible static load max.
Montáž je možná pouze při demontované kluzné liště montážní desky.
Vhodné pro
Typ skříně: TS
SE
Šířka: = 800 mm
Vhodné pro typ skříně
TS
SE
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,855 kg
Brutto hmotnost
6,32 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177343542
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SR Montážní sada pro otočný rám, velký, s krycím plechem, se 180° závěsy, Zatížení< 1200 N
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu