- Obj. č.:
- SR 2377860
- Materiál
- Priečny nosník: oceľový plech
Kombinovaný držiak TS: zinkový tlakový odliatok
- Povrch
- Chromátované
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu pre montáž na skriňu
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
SE
Šírka: = 600 mm
- Vhodné pre typ skrine
- TS
- SE
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,26 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177231177
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Inštalačné sady SR pre otočné rámy, malé, pre Š: 600 mm