- Obj. č.:
- VX 8619600
- Oblasti použitia
- VX: Priamo na profil skrine v prednej polohe
- Pre VX: V kombinácii so systémovým chassis 23 x 64 mm, odsadené do hĺbky
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Poniklované
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Priamo na profil skrine v prednej polohe
- V kombinácii so systémovým chassis 23 x 64 mm, odsadené do hĺbky
- Poznámka
- Na vstavanie do AX z oceľového plechu len v spojení s montážnou sadou AX
- V skrini VX SE na rámový profil skrine v spojení s adaptérovou lištou VX
- Pre montáž na delenú montážnu dosku je nutný upevňovací pánt 8617650.
- Zaťažiteľnosť (statická)
- 1 500 N
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
AX
Šírka: = 600 mm
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- AX
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,52 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177919624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Montážna sada VX pre otočný rám, malá, pre Š: 600 mm