- Obj. č.:
- VX 8619040
- Materiál
- Oceľový plech, 3,0 mm
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Priamo na profil skrine pri montáži po celej výške skrine
- V kombinácii so systémovým chassis 23 x 64 mm, pri montáži dielov na výšku skrine
- Zaťažiteľnosť (statická)
- 3 500 N
- Vhodné pre
- Šírka: = 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,32 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,62 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177920323
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Montážna sada VX pre otočný rám, veľká, pre Š: 600 mm