Pánty 180° pre otočný rám VX, veľký

Obj. č.: VX 8619051

To extend the opening angle from 130° to 180° in the foremost installation position.

Obj. č.:
VX 8619051
Výhody
Umožňuje optimálny prístup ku komponentom, vrátane komponentov 19" roviny za otočným rámom
Materiál
Tlakový odliatok
Rozsah dodávky
Pánty hore a dole
Vrátane upevňovacieho materiálu
Uhol otvorenia
180°
Poznámka
Montáž je možná iba do VX
Zaťažiteľnosť (statická)
1 500 N
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,83 kg
Brutto hmotnosť
0,84 kg
Číslo colnej sadzby
83021000
EAN
4028177969230
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Pánty VX 180° pre otočný rám, veľký
Na stiahnutie
Instructions