Kompaktné otočné rámy pre AE

Obj. č.: SR 2026200

For mounting slide-in electronic equipment, 482.6 mm (19"), across the entire height, 6 - 14 U.

Obj. č.:
SR 2026200
Prevedenie
Rámová konštrukcia odolná proti torznej deformácii (skrúteniu), zvarená z profilu štvorcového prierezu abz trikrát zahnutého nosného profilu.
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane uzatváracej vložky typu Doppelbart a montážného príslušenstva.
Vhodné pre
Typ skrine: AE
Šírka: = 600 mm
Výška: = 380 mm
Výškové moduly
6 U
Vhodné pre typ skrine
AE
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,06 kg
Brutto hmotnosť
4,063 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177013940
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Kompaktný otočný rám SR, pre AE, pre Š: 600 mm, 6 U
Dokumentácia
Technical details