Otočný rám, malý pre TS, VX SE so šírkou skrine 600 mm a 800 mm

Obj. č.: SR 2377090

Installation for TS, 600 mm and 800 mm wide enclosures, 3 - 18 U, for mounting 482.6 mm (19") equipment.

Obj. č.:
SR 2377090
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane otočného uzáveru s uzatváracou vložkou typu Doppelbart
Materiál na upevnenie na montážnu sadu
Montážny pokyn
Podľa montážnej situácie je potrebné použiť montážne chassis PS 23 x 73 mm
Poznámka
Ďalšie možnosti rozšírenia viď. „Technické detaily“
Vhodné pre
Typ skrine: TS
VX SE
Šírka: = 600 mm
= 800 mm
Výškové moduly
9 U
Vhodné pre typ skrine
TS
VX SE
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,168 kg
Brutto hmotnosť
3,368 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177214989
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
SR otočný rám, malý, pre TS, VX SE, pre Š: 600/800 mm, 9 U
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details