Otočný rám, velký, bez krytu pro TS, VX SE o šířce skříně 600 mm a 1200 mm

Obj. č.: SR 2322700

Pro skříně šířky 600 mm a 1200 mm, 22–45 U, bez krytu, pro montáž vestavných komponent 482,6 mm (19").

Obj. č.:
SR 2322700
Popis výrobku
K montáži na 482,6 mm (19“) montážní komponenty.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně otočného uzávěru s uzavírací vložkou typu Doppelbart
Materiál pro upevnění na montážní sadu
Montážní pokyn
Podle montážní situace je třeba použít montážní systémové chassis TS 23 x 73 mm nebo montážní systémové chassis TS 17 x 73 mm
Poznámka
Další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“
Vhodné pro
Typ skříně: TS
Šířka: = 600 mm
= 1.200 mm
Výška: ≥ 1.200 mm
Výškové moduly
22 U
Vhodné pro typ skříně
TS
Balení
1 ks
Netto hmotnost
8,746 kg
Brutto hmotnost
9,206 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177021198
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
SR Otočný rám, velký, bez krytu, pro TS, VX SE, pro šířku: 600/1200 mm, 22 U
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu