Otočný rám, velký, bez krytu pro TS, VX SE o šířce skříně 600 mm a 1200 mm

Obj. č.: SR 2345700

Pro skříně šířky 600 mm a 1200 mm, 22–45 U, bez krytu, pro montáž vestavných komponent 482,6 mm (19").

Obj. č.:
SR 2345700
Popis výrobku
K montáži na 482,6 mm (19“) montážní komponenty.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně otočného uzávěru s uzavírací vložkou typu Doppelbart
Materiál pro upevnění na montážní sadu
Montážní pokyn
Podle montážní situace je třeba použít montážní systémové chassis TS 23 x 73 mm nebo montážní systémové chassis TS 17 x 73 mm
Poznámka
Další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“
Vhodné pro
Typ skříně: TS
Šířka: = 600 mm
= 1.200 mm
Výška: ≥ 2.200 mm
Výškové moduly
45 U
Vhodné pro typ skříně
TS
Balení
1 ks
Netto hmotnost
13,303 kg
Brutto hmotnost
14,003 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177021785
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
SR Otočný rám, velký, bez krytu, pro TS, VX SE, pro šířku: 600/1200 mm, 45 U
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu