Otočný rám, veľký, s krytom pre TS, VX SE so šírkou skrine 800 mm

Obj. č.: SR 2324235

For 800 mm wide enclosures, 22 - 45 U, with trim panel, for mounting 482.6 mm (19'') equipment.

Obj. č.:
SR 2324235
Prevedenie
19" rovina, stredová
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Rám: pozinkovaný
Kryt: s nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane systému tyčového uzáveru s uzatváracou vložkou typu Doppelbart
Materiál na upevnenie
Možnosti montáže
Pri TS/SE s uhlom otvorenia 180°
Montážny pokyn
Podľa montážnej situácie je potrebné použiť montážne systémové chassis TS 23 x 73 mm alebo montážne systémové chassis TS 17 x 73 mm
Poznámka
Ďalšie možnosti rozšírenia viď. „Technické detaily“
S ohľadom na kolíziu s uzáverom musí byť pri skriniach s dvojkrídlovými dverami TS, SE s výškou 1800 mm alebo 2200 mm namontovaný druhý najmenší otočný rám
Vhodné pre
Typ skrine: TS
VX SE
Šírka: = 800 mm
Výška: ≥ 1.200 mm
Výškové moduly
22 U
Vhodné pre typ skrine
TS
VX SE
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
13,846 kg
Brutto hmotnosť
14,575 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177165113
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
SR otočný rám, veľký, s krytom, pre TS, VX SE, pre Š: 800 mm, 22 U, montáž na stred
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details