Produkt končí dňom: 31. 10. 2021
- Obj. č.:
- SR 7858100
- Prevedenie
- Vysokozáťažové prevedenie, 19“ rovina, bočné
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Rám: pozinkovaný
Kryt: s nástrekom - Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane systému tyčového uzáveru s uzatváracou vložkou typu Doppelbart
Materiál na upevnenie
Vrátane montážnej sady, pre výšku skrine 2000 mm - Uhol otvorenia
- 130°
- Montážny pokyn
- Podľa montážnej situácie je potrebné použiť montážne systémové chassis TS 23 x 73 mm alebo montážne systémové chassis TS 17 x 73 mm
- Poznámka
- Ďalšie možnosti rozšírenia viď. „Technické detaily“
- S ohľadom na kolíziu s uzáverom musí byť pri skriniach s dvojkrídlovými dverami TS, SE s výškou 1800 mm alebo 2200 mm namontovaný druhý najmenší otočný rám
- Zaťažiteľnosť (statická)
- 350 kg
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
VX SE
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm - Výškové moduly
- 40 U
- Vhodné pre typ skrine
- TS
- VX SE
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 24,757 kg
- Brutto hmotnosť
- 26,06 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK otočný rám, pre ŠxV: 800x2000 mm, 40 U, ťažké prevedenie, 19" rovina na boku, 130° pánty, pre TS, SE
- Na stiahnutie
- Instructions