Otočný rám, malý pre VX, VX SE, AX so šírkou skrine 600 mm a 800 mm

Obj. č.: VX 8619500

For mounting 482.6 mm (19") equipment.

Obj. č.:
VX 8619500
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 pánty 130°
Vrátane otočného uzáveru s uzatváracou vložkou typu Doppelbart
Materiál na upevnenie na montážnu sadu
Poznámka
Na zaistenie otvoreného otočného rámu je potrebná aretácia otočného rámu.
Podľa montážnej situácie je potrebné použiť systémové chassis 23 x 64 mm.
V skrini VX SE na rámový profil skrine v spojení s adaptérovou lištou VX
Ďalšie možnosti rozšírenia viď. „Technické detaily“
Poznámka k obj. č.
Na montáž do AX je navyše vyžadovaná montážna sada AX.
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX SE
AX
Šírka: = 600 mm
= 800 mm
Výška: ≥ 380 mm
Vhodné pre typ skrine
VX
VX SE
Výškové moduly
3 U
Vhodné pre typ skrine
VX
VX SE
AX
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,4 kg
Brutto hmotnosť
2,681 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177919563
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX otočný rám, malý, pre Š: 600/800 mm, 3 U
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure
Dokumentácia
Technical details