- Obj. č.:
- VX 8619011
- Prevedenie
- bez zakrytia
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Rám: pozinkovaný
Kryt: s nástrekom
- Farba
- Kryt: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane uzatváracieho systému, 130° pánty
Materiál na upevnenie na montážnu sadu
- Montážny pokyn
- Podľa montážnej situácie je potrebné použiť systémové chassis 23 x 64 mm.
- Poznámka
- Na zaistenie otvoreného otočného rámu je potrebná aretácia otočného rámu.
- Ďalšie možnosti rozšírenia viď. „Technické detaily“
- Vhodné pre
- Šírka: = 600 mm
Výška: ≥ 1.600 mm
- Výškové moduly
- 31 U
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 10,425 kg
- Brutto hmotnosť
- 10,974 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177920620
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
VX otočný rám, veľký, bez krytu, pre Š: 600 mm, pre výšku skrinky: 1600 mm, 31 U