Otočný rám, veľký pre skrine VX so šírkou 600, 800 a 1200 mm

Obj. č.: VX 8619021

For mounting 482.6 mm (19") equipment.

Obj. č.:
VX 8619021
Prevedenie
Kryt jednostranný
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Rám: pozinkovaný
Kryt: s nástrekom
Farba
Kryt: RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane uzatváracieho systému, 130° pánty
Materiál na upevnenie na montážnu sadu
Montážny pokyn
Podľa montážnej situácie je potrebné použiť systémové chassis 23 x 64 mm.
Poznámka
Na zaistenie otvoreného otočného rámu je potrebná aretácia otočného rámu.
Ďalšie možnosti rozšírenia viď. „Technické detaily“
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Výška: ≥ 1.600 mm
Výškové moduly
31 U
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
16,57 kg
Brutto hmotnosť
17,442 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177920408
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX otočný rám, veľký, kryt z jednej strany, pre Š: 800 mm, pre výšku skrinky: 1600 mm, 31 U
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure
Dokumentácia
Technical details