Profilové lišty dynamic, 482,6 mm (19") pre VX IT

Obj. č.: VX 5302157

Mounting angles, also for accommodating server system installation kits.

Obj. č.:
VX 5302157
Výhody
Integrovaný, obojsmerný U popis
Integrované systémové dierovanie v rastri U vpredu a zo strany umožňuje montáž podľa U pri prvkoch vedenia káblov za účelom štruktúrovania kabeláže
Technické údaje
Postranné okrúhle a štvorcové otvory v rastri U
Vyrovnanie potenciálu vo vnútri montážnej roviny a s upínacou konštrukciou prebieha cez upevňovacie prvky
Palcový upevňovací otvor vrátane stredového upevnenia U podľa normy EIA 310 E
Oblasti použitia
Na montáž 19-palcovej upevňovacej roviny vo vnútri systému skrine VX IT
Materiál
oceľový plech, 2,5 mm
Povrch
Základná farba
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážna poloha
rear
Možnosti montáže
Alternatívne je možné realizovať montážne šírky 21" – 24", v závislosti od zvoleného spôsobu upevnenia a rozmeru skrine
Montážny pokyn
Na upevnenie je nutná kombinácia s priečnou traverzou, hĺbkovou konzolou alebo uholníkom
Použitie rôznych možností upevnenia závisí od príslušného rozmeru skrine
Vhodné pre
Výška: = 47 U
= 2.200 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
14,4 kg
Brutto hmotnosť
14,9 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
56,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177960039
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Profilové lišty Dynamic, 482,6 mm (19") pre VX IT, na nastavenie palcovej montážnej roviny, v rámci systému skríň VX IT, pre výšku skrine: 47 U, montážna poloha: zadná, oceľový plech, 2,5 mm, so základným náterom, RAL 9005
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Info sheet