- Obj. č.:
- VX 5302103
- Prevedenie
- pre 19" profilovú lištu VX IT štandard
- Výhody
- Integrovaný, obojsmerný U popis
- Integrované systémové dierovanie v rastri U vpredu a zo strany umožňuje montáž podľa U pri prvkoch vedenia káblov za účelom štruktúrovania kabeláže
- Technické údaje
- Postranné okrúhle a štvorcové otvory v rastri U
- Vyrovnanie potenciálu vo vnútri montážnej roviny a s upínacou konštrukciou prebieha cez upevňovacie prvky
- Palcový upevňovací otvor vrátane stredového upevnenia U podľa normy EIA 310 E
- Oblasti použitia
- Na montáž 19-palcovej upevňovacej roviny vo vnútri systému skrine VX IT
- Materiál
- Oceľový plech, 2 mm
- Povrch
- Základná farba
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážna poloha
- rear
- Možnosti montáže
- Alternatívne je možné realizovať montážne šírky 21" – 24", v závislosti od zvoleného spôsobu upevnenia a rozmeru skrine
- Montážny pokyn
- Na upevnenie je nutná kombinácia s priečnou traverzou, hĺbkovou konzolou alebo uholníkom
- Použitie rôznych možností upevnenia závisí od príslušného rozmeru skrine
- Vhodné pre
- Výška: = 24 U
= 1.200 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,24 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 19,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177955417
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Štandardné profilové lišty, 482,6 mm (19") pre VX IT, na nastavenie palcovej montážnej roviny v rámci systému skríň VX IT, pre výšku skrine: 24 U, montážna poloha: zadná, oceľový plech, 2 mm, so základným náterom, RAL 9005