Profilové lišty štandard, 482,6 mm (19") pre VX IT

Obj. č.: VX 5302109

Suitable for assembling a 482.6 mm (19") mounting level or for 482.6 mm (19") partial installation. The L-shaped design directly accommodates all commercially available installation kits for server installation kits for server systems, which are fastened directly to the 19" system punchings.

Obj. č.:
VX 5302109
Prevedenie
pre 19" profilovú lištu VX IT štandard
Výhody
Integrovaný, obojsmerný U popis
Integrované systémové dierovanie v rastri U vpredu a zo strany umožňuje montáž podľa U pri prvkoch vedenia káblov za účelom štruktúrovania kabeláže
Technické údaje
Postranné okrúhle a štvorcové otvory v rastri U
Vyrovnanie potenciálu vo vnútri montážnej roviny a s upínacou konštrukciou prebieha cez upevňovacie prvky
Palcový upevňovací otvor vrátane stredového upevnenia U podľa normy EIA 310 E
Oblasti použitia
Na montáž 19-palcovej upevňovacej roviny vo vnútri systému skrine VX IT
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Povrch
Základná farba
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážna poloha
rear
Možnosti montáže
Alternatívne je možné realizovať montážne šírky 21" – 24", v závislosti od zvoleného spôsobu upevnenia a rozmeru skrine
Montážny pokyn
Na upevnenie je nutná kombinácia s priečnou traverzou, hĺbkovou konzolou alebo uholníkom
Použitie rôznych možností upevnenia závisí od príslušného rozmeru skrine
Vhodné pre
Výška: = 47 U
= 2.200 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
8,5 kg
Brutto hmotnosť
9,72 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
37 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177955479
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Štandardné profilové lišty, 482,6 mm (19") pre VX IT, na nastavenie palcovej montážnej roviny, v rámci systému skríň VX IT, pre výšku skrine: 47 U, montážna poloha: zadná, oceľový plech, 2 mm, so základným náterom, RAL 9005
Na stiahnutie
Info sheet