- Obj. č.:
- IT 7100400
- Výhody
- OCP vhodné riešenie pre rýchlu integráciu servisných a sieťových komponentov
- Rýchla inštalácia a údržba vďaka jednoduchému upevneniu bez použitia náradia pomocou zacvakávacieho systému
- Nosnosť do 80 kg na lištu
- Oblasti použitia
- Pre inštaláciu na ľavú a pravú stranu racku OCP ORV3
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- pozinkované
- Rozsah dodávky
- null
- Vhodné pre
- Typ skrine: OCP ORV3 rack
- Poznámka
- Na výškovú jednotku je potrebná jedna lišta
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,984 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177998537
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27049002
- Popis výrobku
-
OCP napájacia lišta, 21", na montáž napájacej jednotky (PSU) do OCP ORV3 racku