OCP adaptér z 21" na 19"

Obj. č.: IT 7100540

Adaptor rail for 19" components in the ORV3 rack.

Obj. č.:
IT 7100540
Výhody
Construction of hybrid applications using 19" components and 21" OCP components in a rack system
Sufficient for 1 OU in the ORV3 rack
Rýchla inštalácia a údržba vďaka jednoduchému upevneniu bez použitia náradia pomocou zacvakávacieho systému
Technické údaje
Nosnosť do 25 kg
Oblasti použitia
Pre inštaláciu na ľavú a pravú stranu racku OCP ORV3
Materiál
Oceľový plech
Povrch
pozinkované
Rozsah dodávky
null
Vhodné pre
Typ skrine: OCP ORV3 rack
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,4 kg
Brutto hmotnosť
1,674 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177998551
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
OCP adaptér 21" až 19", nosnosť do 25 kg, pre použitie v racku OCP ORV3
Na stiahnutie
Instructions