Adaptérové profily, 482,6 mm (19") pre TS, VX SE

Obj. č.: TS 8613000

For installing subracks and other installed components, adaptor sections are easily shortened for partial assemblies.

Obj. č.:
TS 8613000
Materiál
Hliníkový pretlačovaný profil
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Výškové moduly
42 U
Montážne rozmery
Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19"
Poznámka
Rozmer 482,6 mm (19") vyniká pri montáži na ráme skríň širokých 600 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS
Šírka: = 600 mm
Výška: = 2.000 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
7,08 kg
Brutto hmotnosť
7,453 kg
Číslo colnej sadzby
76042100
EAN
4028177212176
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Adaptérové profily TS, 482,6 mm (19") pre TS, pre V: 2000 mm, 42 U