- Obj. č.:
- TS 8613070
- Popis výrobku
- Pro upevnění van a jiných vestavěných součástí. Pro částečné zástavby lze adaptérové profily jednoduše zkrátit.
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Výškové moduly
- 17 U
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19"
- Poznámka
- Rozměr 482,6 mm (19") vyniká při montáži na rámu skříní širokých 600 mm
- Vhodné pro
- Pro PC skříň. Za dveřmi dole.
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: = 600 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2,956 kg
- Brutto hmotnost
- 3,157 kg
- Číslo celní sazby
- 76042990
- EAN
- 4028177438682
- ECLASS 8.0
- 27189234