- Obj. č.:
- DK 7688000
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho príslušenstva
- Výškové moduly
- 24 U
- Montážne rozmery
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19"
- Vhodné pre
- Typ skrine: CS basic enclosures
DK PS
Výška: = 1.200 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,494 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,693 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177133341
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
DK 19" profilové lišty, 24 U, pre V: 1200 mm