Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 14. 1. 2012
- Obj. č.:
- DK 7695000
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího příslušenství
- Výškové moduly
- 47 U
- Montážní rozměry
- null: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Vhodné pro
- Typ skříně: DK PS
Výška: = 2.200 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 4,9 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177133488
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Na stiahnutie
- Stručný návod