- Obj. č.:
- DK 7507706
- Materiál
- Oceľový plech, s nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu na rýchlu montáž bez náradia
- Výškové moduly
- 6 U
- Poznámka
- Táto druhá upevňovacia rovina sa vždy objednáva vo výške základnej skrine
- Čiastková zástavba nie je možná
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,56 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,693 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177551497
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Profilové lišty DK, palcové, uholník v tvare L ako druhá montážna rovina, 6 U, pre FlatBox, oceľový plech, RAL 7035