Profilové lišty, 482,6 mm (19") pro TS

Produktové číslo: DK 7827.081

Profilové lišty tvaru L, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy.

Kluzné lišty, pro vysoké zatížení pro skříně pro datové sítě TS se dvěma upevňovacími rovinami

Produktové číslo:
DK 7827.081
Provedení
Úhelník tvaru L
Výhody
Značky U integrované v přední straně usnadňují systematickou montáž uvnitř palcové roviny
Na profilové lišty ve tvaru L lze upínat montážní sady serverových systémů
Vhodné pro 19" vybavení
Technické údaje
Integrované 482,6 mm (19") otvory (norma EIA)
Boční kulaté a čtvercové děrování
Chromátováno až k vodivému spoji palcových vestavných komponent
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Výškové moduly
15 U
Poznámka
Vyberte prosím kluzné lišty podle příslušné vzdálenosti mezi 19" rovinami.
Pro kombinaci s profilovými lištami ve tvaru L je nutné použití montážního adaptéru pro profilové lišty ve tvaru L.
Vhodné pro
Typ skříně: TS
Výška: 800 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,752 kg
Brutto hmotnost
1,952 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177234833
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Profil. lišta, profil L 15U v=800 1
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technical Data sheet
Technika v detailu