Profilové lišty, 482,6 mm (19") pre TS

Obj. č.: DK 7827181

L-shaped mounting angles, also for accommodating server system installation kits.

Klzné lišty, pre vysoké zaťaženie pre skrine pre dátové siete TS s dvoma upevňovacími rovinami

Obj. č.:
DK 7827181
Prevedenie
Uholník tvaru L
Výhody
Značky U integrované v prednej strane uľahčujú systematickú montáž vo vnútri palcovej roviny
Na profilové lišty v tvare L je možné upínať montážne sady serverových systémov
Vhodné pre 19" vybavenie
Technické údaje
Integrované 482,6 mm (19") otvory (norma EIA)
Bočné okrúhle a štvorcové dierovanie
Chromátované až k vodivému spoju 482.6 mm (19") vstavaných komponentov
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Výškové moduly
38 U
Poznámka
Vyberte prosím klzné lišty podľa príslušnej vzdialenosti medzi 19" rovinami.
Pre kombináciu s profilovými lištami v tvare L je nutné použitie montážneho adaptéra pre profilové lišty v tvare L.
Vhodné pre
Typ skrine: TS
Výška: 1.800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
4,122 kg
Brutto hmotnosť
4,3 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177234925
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK-TS Mounting angles, 482.6 mm (19"), L-shaped mounting angle, For H: 1800 mm, 38 U
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details