Montážní rám, 482,6 mm (19") pro TS, CS základní a modulové skříně

Obj. č.: DK 7856710

Pro vybavení přední a zadní roviny 482,6 mm (19"), svařovaný montážní rám 482,6 mm (19") lze upevnit zcela variabilně z hlediska hloubky.

Obj. č.:
DK 7856710
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly
11 U
Zatížitelnost
Statická zátěž až 10000 N, při rovnoměrném rozložení zátěže na dvou 482,6 mm (19“) montážních rámech, v plné zástavbě.
Poznámka
Kombinace 482,6 mm (19") montážního rámu a plechu s ventilátory není možná. Pro aktivní ventilaci se doporučuje použití v kombinaci s modulární ventilátorovou střechou.
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Základní skříň CS
Modulová skříň CS
Šířka: 600 mm
Výška: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,482 kg
Brutto hmotnost
4,682 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177402348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentácia
Technical Data sheet