Montážny rám, 482,6 mm (19") pre TS, CS základné a modulové skrine

Obj. č.: DK 7856731

For the installation of the front and rear 482.6 mm (19˝) levels, the welded 482.6 mm (19˝) mounting frame may be attached with complete depth variability.

Obj. č.:
DK 7856731
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Výškové moduly
42 U
Zaťažiteľnosť
Statická záťaž až 10000 N, pri rovnomernom rozložení záťaže na dvoch 482,6 mm (19“) montážnych rámoch, v plnej zástavbe.
Poznámka
Kombinácia 482,6 mm (19") montážneho rámu a plechu s ventilátormi nie je možná. Pre aktívnu ventiláciu sa odporúča použitie v kombinácii s modulárnou ventilátorovou strechou.
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
CS basic enclosures
CS modular enclosures
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
13 kg
Brutto hmotnosť
14 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177402416
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Montážny rám, 482,6 mm (19 palcov), pre TS, CS Basic a modulové skrine, rozsah dodávky: vrátane montážneho materiálu
Dokumentácia
Technical Data sheet