Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 10. 2021
- Obj. č.:
- DK 7827100
- Prevedenie
- Zalomené
- Výhody
- Značky U integrované v prednej strane uľahčujú systematickú montáž vo vnútri palcovej roviny
- Technické údaje
- Integrované 482,6 mm (19") otvory (norma EIA)
- Bočné okrúhle a štvorcové dierovanie
- Chromátované až k vodivému spoju 482.6 mm (19") vstavaných komponentov
- Materiál
- Oceľový plech, 2 mm
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 20 U
- Poznámka
- S profilovými lištami je možné realizovať aj upevňovacie rozmery 21", 23" a 24".
- Vyberte prosím klzné lišty podľa príslušnej vzdialenosti medzi 19" rovinami.
- Pre kombináciu s profilovými lištami v tvare L je nutné použitie montážneho adaptéra pre profilové lišty v tvare L.
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS 8
CS Toptec
Výška: 1.000 mm - Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,844 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,043 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177234840
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Profilová lišta DK-TS, 482,6 mm (19"), pre výšku skrine: 1000 mm, oceľový plech, odsadenie