Profilové lišty, 482,6 mm (19") pro TS, CS Toptec

Obj. č.: DK 7827120

Profilové lišty v zalomeném provedení. Alternativně jsou k dostání profilové lišty s úhlem tvaru L.

Kluzné lišty, pro vysoké zatížení pro skříně pro datové sítě TS se dvěma upevňovacími rovinami

Obj. č.:
DK 7827120
Provedení
Zalomené
Výhody
Značky U integrované v přední straně usnadňují systematickou montáž uvnitř palcové roviny
Technické údaje
Integrované 482,6 mm (19") otvory (norma EIA)
Boční kulaté a čtvercové děrování
Chromátováno až k vodivému spoji palcových vestavných komponent
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly
24 U
Poznámka
S profilovými lištami lze realizovat rovněž upevňovací rozměry 21", 23" a 24".
Vyberte prosím kluzné lišty podle příslušné vzdálenosti mezi 19" rovinami.
Pro kombinaci s profilovými lištami ve tvaru L je nutné použití montážního adaptéru pro profilové lišty ve tvaru L.
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
CS Toptec
Výška: 1.200 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
3,45 kg
Brutto hmotnost
3,64 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177234857
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Profil. lišta zalomená 24U v=1200 2ks
Dokumentácia
Technical Data sheet
Technika v detailu