Montážní rám, 482,6 mm (19") pro TS, TS IT

Obj. č.: DK 5501252

Pro vybavení přední a zadní roviny 482,6 mm (19"), svařovaný montážní rám 482,6 mm (19") lze upevnit zcela variabilně z hlediska hloubky.

Obj. č.:
DK 5501252
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Základní barva
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Výškové moduly
38 U
Montážní poloha
vpředu
Zatížitelnost
Statická zátěž až 15000 N, při rovnoměrném rozložení zátěže na dvou 482,6 mm (19“) montážních rámech, v plné zástavbě.
Poznámka
Vnější montážní rovina rámové konstrukce skříně zůstává zachována pro další vybavení, po celém obvodu lze umístit přepážky z ventilačních usměrňovacích plechů
Vhodné pro
Typ skříně: TS
TS IT
Šířka: 800 mm
Výška: 1.800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
13 kg
Brutto hmotnost
14 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177716438
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Proudová lišta CMC
Na stiahnutie
Návod