Adaptérové profily, 19" pre VX, VX SE

Obj. č.: VX 8619300

For mounting electronic components, subracks and other 482.6 mm (19") equipment. Adaptor sections are easily shortened for partial assemblies.

Obj. č.:
VX 8619300
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Výškové moduly
33 U
Montážne rozmery
Montážna šírka pre komponenty: 19"
Poznámka
Rozmer 482,6 mm (19") vyniká pri montáži na ráme skríň širokých 600 mm
Pomocou systémového chassis 18 x 64 mm je možná hĺbkovo presadená montáž v skriniach so šírkou 600 mm.
Pri montáži do elektronickej skrine: montáž na zadnú stranu
Vhodné pre
pre zadnú stenu skrine pre elektroniku VX
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Šírka: = 600 mm
Výška: = 1.600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
3,8 kg
Brutto hmotnosť
4,02 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177927056
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
VX adaptérový profil 19", pre min. výšku skrine: 1600 mm, 33 U
Na stiahnutie
Info sheet
Load brochure